Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)

Células de carga contenedores/botes cilíndricos


Image of Células de carga contenedores/botes cilíndricos

Click for details on Células de carga Product Finder Células de carga Product Finder
Buscador de células de carga
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011 Serie LC1001/LCM1001y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión carnister. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Click for details on Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y  LCM1000-TP4 Serie LCM1000-BP4 and LCM1000-TP4 y LCM1000-TP4
Placas de montaje superiores e inferiores para celdas de carga de la serie lcm1001/lcm1011. De aleación, acero niquelado o acero inoxidable 17-4 ph
Ver detalles »
 
Click for details on Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011 Series LC1001/LCM1001 y LC1011/LCM1011
Celdas de carga de compresión tipo carnister, modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Click for details on LC1000-TP LC1000-TP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Nickel Plated Steel or 17-4 pH Stainless Steel
Ver detalles »
 
Click for details on LC1001-BP LC1001-BP
Mounting Plates for LC1001/LC1011 Series Load Cells, Alloy Steel or 17-4 PH Stainless Steel
Ver detalles »
Click for details on LC1102 LC1102
Canister Load Cells - High Output, Tension or Compression
Ver detalles »
 
Click for details on LC1103 LC1103
Canister Load Cell
High Capacity Universal Design
Rugged Stainless Steel Case

Ver detalles »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-