Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)
Inicio >> Productos de Temperatura >> Sondas de termopar y conjuntos >> Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies

Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies


Image of Sondas de temperatura manuales y sondas para superficies

Serie U-MAGNET Serie U-MAGNET
Termopar de superficie con imán.
Ver detalles »
 
Series (*)HIN & (*)HSS Series (*)HIN & (*)HSS
Sondas de termopar con mango. Vaina de acero inoxidable 304 o Inconel
Ver detalles »
Sondas de termopares de superficie serie 88000 Sondas de termopares de superficie serie 88000
Sondas termopar de superficie
Ver detalles »
 
SPHT SPHT
Sonda termopar de superficie, económica para alta - temperatura
Ver detalles »
N.º de modelo 88203(*)-IEC y  N.º de modelo 98203(*)-IEC con cabeza giratoria N.º de modelo 88203(*)-IEC y N.º de modelo 98203(*)-IEC con cabeza giratoria
Sonda termopar de superficie con ruedas
Ver detalles »
 
Series 88000 Series 88000
Sondas termopar de superficie para alta temperatura
Ver detalles »
Series 88000 Series 88000
Sondas termopar de superficie e inserción
Ver detalles »
 
Series 88000 Series 88000
Sondas termopar de superficie para tubos
Ver detalles »
88L40K y 88L75K 88L40K y 88L75K
Sondas termopar de superficie tipo hoja para mediciones instantánea de superficies planas
Ver detalles »
 
Serie 88300/88400 Serie 88300/88400
Termopares planos y finos
Ver detalles »
Serie M12CFM-TC<br>Desde Serie M12CFM-TC
Desde

Cables M12 con conectores montables en campo para termopares
Para requisitos especiales y adaptables de campo

Ver detalles »
    

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

HPS Standard HPS Standard
Integral Handle Thermocouple Probes: General Purpose Design
Ver detalles »
 
HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC HYP5, SMP-NP, SMP-RT, SMP-AP, SMP-HT and 88000-RSC
Quick Connect Surface Thermocouple Probes with Miniature Connectors, Retractable Cable and Utility Handle
Ver detalles »
SP-HF-K Series SP-HF-K Series
High Temperature Foundry Thermocouple Probes
Ver detalles »
 
HPS-HT Series HPS-HT Series
High Temperature Surface Thermocouple Probe with Handle and Retractable Cable
Ver detalles »
SP Series SP Series
Heavy Duty Surface, Roller, General Purpose, Beaded Wire, Needle, and Surface Right Angle Styles. Model Numbers SP-RL, SP-GP, SP-BW, SP-EH, SP-RA, SP-SP
Ver detalles »
 
8800PC-K 8800PC-K
Pipe Clamp Thermocouple
Ver detalles »
TK-1 and TK-2 Kit TK-1 and TK-2 Kit
Probe and Sensor Kit with Heavy Duty Thermocouples and Miniature Connectors
Ver detalles »
 
<b></b>88000 Series Probe Dimensions 88000 Series Probe Dimensions
Dimensions for 88000 Series Probes
Ver detalles »



MMV | 6 | 009
TEMPERATURE-A11