Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)

Células de carga de tipo "S"


Image of Células de carga de tipo

Click for details on Células de carga Product Finder Células de carga Product Finder
Buscador de células de carga
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111 Serie LC101/LCM101y LC111/LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión, precio económico, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Click for details on Serie LCD/LCMCD Serie LCD/LCMCD
Célula de carga tipo S con protección ambiental, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LCM101y LCM111 Serie LCM101y LCM111
Célula de carga tipo S de acero inoxidable y gran precisión
Ver detalles »
Click for details on Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115 Series LC105 y LCM105 / LC115 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
 
Click for details on DFG-RS3 DFG-RS3
Force or Torque Indicators with Remote Sensors
Ver detalles »
Click for details on IN-USBH IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

Ver detalles »
 
Click for details on LCCA LCCA
High Accuracy "S" Beam Load Cells
Ver detalles »
Click for details on LCR Series LCR Series
S-Beam Load Cells
High Accuracy
Rugged for Industrial Applications

Ver detalles »
 
Click for details on Serie LCCE Serie LCCE
Célula de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
Ver detalles »
Click for details on Series LCM105 y LCM115 Series LCM105 y LCM115
Célula de carga tipo S de aluminio, alta precisión, precio económico. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
    



MMV | 6 | 009
PRESSURE-