Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)

Células de carga tipo arandela y a través de agujero


Image of Células de carga tipo arandela y a través de agujero

Click for details on Serie LC8200 Serie LC8200
Célula de carga compacta con agujero
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LC8250 Serie LC8250
Célula de carga compacta con agujero, 2.50" de díametro externo
Ver detalles »
Click for details on Serie LCWD/LCMWD Serie LCWD/LCMWD
Arandelas de carga para medir la fuerza de compresión de los pernos. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
 
Click for details on Series LC8100/LC8125 Series LC8100/LC8125
Células de carga con agujero de díametro exterior 1.00" o 1.25"
Ver detalles »
Click for details on Series LC900 y LCM900 Series LC900 y LCM900
Sensores de fuerza en perno, células de carga
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LCMWD Serie LCMWD
Arandelas de carga para compresión
Ver detalles »
Click for details on IN-USBH IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

Ver detalles »
 
Click for details on LC8150 LC8150
Through-Hole Load Cells
Low Profile with 1.5 Inch O.D.

Ver detalles »
Click for details on LC8151 LC8151
Tall Through-Hole Load Cells, 1.50-3.00" Diameter
Ver detalles »
 
Click for details on LC8400 LC8400
Large I.D. Through-Hole Load Cells, 2.00-3.13 Inch I.D.
Ver detalles »
Click for details on LC901 LC901
Bolt Sensors with Mounting Washers
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LC8300 Serie LC8300
Célula de carga compacta con agujero, 3.00" de diametro exterior
Ver detalles »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-