Tel. gratuito: 800 900 532 (En España) | (+34) 911 776 121 (Fuera de España)

Células de carga de bajo perfil


Image of Células de carga de bajo perfil

Click for details on Serie LC401 y LC411 Serie LC401 y LC411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0 - 50 lb a 0 - 400000 lb
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LCHD/LCMHD Serie LCHD/LCMHD
Celdas de carga de bajo perfil
Ver detalles »
Click for details on Serie LCM401 y LCM411 Serie LCM401 y LCM411
Célula de carga de alta precisión y perfil bajo de 0-25 kgF a 0-5,000 kgF
Ver detalles »
 
Click for details on Serie LCMHD Serie LCMHD
Celdas de carga circular, planas y de bajo perfil modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Click for details on Series LC402/LCM402  Series LC412/LMC412 Series LC402/LCM402 Series LC412/LMC412
Celdas de carga de perfil bajo y alta precisión para aplicaciones de pesaje industrial
Ver detalles »
 
Click for details on LCM412-TP LCM412-TP
Tension Plates for LCM402/LCM412 Series Load Cells
17-4 PH Stainless Steel

Ver detalles »
Click for details on IN-USBH IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

Ver detalles »
 
Click for details on LC402 LC402
High Accuracy Low Profile Load Cell for Industrial Weighing Applications
Ver detalles »
Click for details on LC412-TP LC412-TP
Tension Plates for LC402/LC412 Series Load Cells, 17-4 pH Stainless Steel
Ver detalles »
 
Click for details on LC414 Series LC414 Series
Base Mount Compression Load Cells
Ver detalles »
Click for details on Serie LC411/LCM411-USBH Serie LC411/LCM411-USBH
 Discontinued - Celdas de carga de compresión de bajo perfil con salida USB de alta velocidad
MODELOS ESTÁNDAR Y MÉTRICOS

Ver detalles »
 
Click for details on Serie LSHD Serie LSHD
Células de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

Ver detalles »



MMV | 6 | 009
PRESSURE-