Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer
que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí.
Serie LC201/LCM201
Celdas de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LC202/LCM202
Celdas de carga universales en miniatura, tipo de montaje en perno de 25 mm (1") a 35 mm (1,38") de diámetro, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LC203 y LC213
Celdas de carga universales en miniatura de gran precisión, estilo de montaje sobre perno doble de 51 mm (2") de diámetro, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LC703/LCM703
Enlaces de tensión de bajo perfil y en miniatura. Perfil bajo de 19 mm (0,75") a 25 mm (1") de altura, modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LCFD/LCMFD
Celdas de carga de tensión o compresión subminiatura de gran precisión. Modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LCFL/LCMFL
Celdas de carga de compresión o tensión en miniatura y económicas de 19 mm (0,75") de diámetro y 25,4 mm (1") rangos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LCM201
Células de carga de compresión o tensión en subminiatura de 19 mm de diámetro
Ver detalles »
Serie LCM203/LCM213 Producto Descontinuado solo stock limitado disponible -
Celdas de carga universales en miniatura de gran precisión, estilo de montaje sobre perno doble de 51 mm (2") de diámetro, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »