Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer
que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
Para obtener más información acerca de las cookies, por favor haga clic aquí.
Serie LC302
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 19 mm (0,75") de diámetro, modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LC304
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 25,4 mm (1") de diámetro, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LC305/LC315
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LC307
Célula de carga miniatura para compresión y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LCGD
Célula de carga miniatura de compresión, industrial. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LCKD
Célula de carga miniatura de compresión, industriales y subminiatura. Modelos estándar y métricos
Ver detalles »
Serie LCM305/LCM315
Célula de carga miniatura de compresión en acero inoxidable de 51 mm (2") con orificios de montaje, modelos estándar y métricos.
Ver detalles »
Serie LCM307
Célula de carga miniatura para compresión y de gran capacidad. Modelos estándar y métricos.
Ver detalles »