Cookies de la web de Omega
Utilizamos cookies en la web. Estas cookies son esenciales para que la web que funcione correctamente. Si sigue sin cambiar la configuración, vamos a suponer que usted está dispuesto a recibir todas las cookies de este sitio web.
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
Novedades en productos de presión, tensión y fuerza


Serie a PXM309
Serie a PXM309
Transductores de presión
COMPRA AHORA »
Serie a PXM309-10V
Serie a PXM309-10V
Transductores y transmisores de presión de alta precisión
COMPRA AHORA »
Serie de vacio y compuesta PXM309
Serie de vacio y compuesta PXM309
Transmisores de presión en vacio. G¼
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie DPGM409
Serie DPGM409
Indicadores de presión digitales con adaptadores y rangos métricos
COMPRA AHORA »
Serie DPGM409DIFF
Serie DPGM409DIFF
Transductor de presión de alta precisión para presiones diferenciales
COMPRA AHORA »
Serie PX709GW  Nivel/sumergible
Serie PX709GW Nivel/sumergible
Transductores de presión sumergibles
para mediciones de agua de nivel, profundidad o tierra

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie PXM409
Serie PXM409
Transductores y transmisores de silicio micromecanizado de precisión
COMPRA AHORA »
Serie SVM4100 y SVM4300
Serie SVM4100 y SVM4300
Válvula de acción directa de 3 vías con roscas G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
Series HHP360
Series HHP360
Barómetro y manómetro digital de gran precisión.
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
SVM3100 Series
SVM3100 Series
Válvulas selenoides de 2 vías de acción directa G1/8 & G1/4
COMPRA AHORA »
UWPC-2-NEMA
UWPC-2-NEMA
Transmisor de proceso inalámbrico para sensores con salida de voltaje o corriente
COMPRA AHORA »
LCPB Series
LCPB Series
Célula de carga plana de bajo coste
COMPRA AHORA »
LCPW Series
LCPW Series
Célula de carga plana de bajo coste
COMPRA AHORA »
PXM709GW Series
PXM709GW Series
Transductores de presión sumergibles
COMPRA AHORA »
PXM-COIL
PXM-COIL
Sistema de aislamiento de temperatura para sensores de presión con NPT G¼ & ¼
COMPRA AHORA »
PXSDX Series
PXSDX Series
Transductores de presión diferencial miniatura con compensación de temperatura
COMPRA AHORA »
ACC141A-2
ACC141A-2
High Output Accelerometers
COMPRA AHORA »
IN-USBH
IN-USBH
USB en línea y calibrable en campo Acondicionador de señales
Para transductores mV, software gratuito incluido

COMPRA AHORA »
PX409-485_PXM409-485
PX409-485_PXM409-485
Transmisor de presión de salida de silicio RS485
COMPRA AHORA »
PX509HL
PX509HL
Transductores de presión Diferencial húmedo/húmedo de alta precision industrial
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie CNi-AL<br>
Serie CNi-AL

Regulador de límites de temperatura/proceso
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie IN-UVI
Serie IN-UVI
Acondicionador de señal en línea de puente de Wheatstone
COMPRA AHORA »
Serie LC411/LCM411-USBH
Serie LC411/LCM411-USBH
Celdas de carga de compresión de bajo perfil con salida USB de alta velocidad
MODELOS ESTÁNDAR Y MÉTRICOS

COMPRA AHORA »
Serie LCCE
Serie LCCE
Célula de carga tipo S de rango inferior con protección contra sobrecarga del 500%
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Serie LSHD
Serie LSHD
Células de carga de bajo perfil
Resistente al agua para aplicaciones húmedas o de lavado

COMPRA AHORA »
¡Nuevo!
Series PX51/PXM USBH<br>
Series PX51/PXM USBH

TRANSDUCTOR DE PRESIÓN RESISTENTE CON SALIDA USB
Modelos estándar y métricos

COMPRA AHORA »
 

Los siguientes productos están disponibles aunque la descripción aún no haya sido traducida

PX119
PX119
Low Cost SS Compact Pressure Transmitter
COMPRA AHORA »
¡Nuevo!